O-Ring FKM preto 23900-10-00368178
Sales unit
1,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
O-Ring
Material
do corpo
básico
FKM
Cor
do corpo
básico
preto
D1=Diâmetro interno
3,68
D2=Espessura “W”
1,78
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
FKM.
Versão
Dureza Shore ~ 70, preto.
Indicação
Os O-ring são elementos de vedação universalmente aplicáveis para vedação contra meios líquidos ou gasosos. Eles são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas subordinadas. Os O-rings podem ser instalados com vedação radial e axial. O efeito de vedação resulta da compressão axial ou radial da seção transversal durante a instalação. No estado operacional, a pressão média aumenta a deformação do O-ring e, portanto, aumenta a função de vedação. Para obter um efeito de vedação ideal, devem ser selecionados O-ring com a maior espessura W possível.
No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.
Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.
O FKM é caracterizado por uma excelente resistência ao ozônio, ao oxigênio, ao envelhecimento e às intempéries. Oferece excelente resistência química e ao calor, além de baixa permeabilidade a gases, o que o torna adequado para aplicações de alto vácuo. Além disso, é resistente a chamas e apresenta baixo índice de deformação permanente por compressão.
O FKM tem boa resistência química a óleos minerais, vegetais e animais, combustíveis, muitas soluções alcalinas, ácidos e solventes. No entanto, é menos resistente a solventes polares, certas soluções alcalinas e vapor superaquecido.
A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.
No espaço para montagem, assegure o preenchimento correto da ranhura, a pré-compressão, a expansão e a compressão.
Quando instalado, o O-ring deve ser expandido em um máximo de 6% em relação ao diâmetro interno e comprimido em um máximo de 3%.
O FKM é caracterizado por uma excelente resistência ao ozônio, ao oxigênio, ao envelhecimento e às intempéries. Oferece excelente resistência química e ao calor, além de baixa permeabilidade a gases, o que o torna adequado para aplicações de alto vácuo. Além disso, é resistente a chamas e apresenta baixo índice de deformação permanente por compressão.
O FKM tem boa resistência química a óleos minerais, vegetais e animais, combustíveis, muitas soluções alcalinas, ácidos e solventes. No entanto, é menos resistente a solventes polares, certas soluções alcalinas e vapor superaquecido.
A adequação para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário.
Faixa de temperatura
-20 °C a +200 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.