Rotary shaft lip seal radial nitrile rubber 23915-11305007
- Para vedação de eixos rotativos
- A mola de compressão auxilia a vedação na área estática
- Alta resistência à abrasão
- Faixa de temperatura de -40 °C a +100 °C
Sales unit
6,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rotary shaft lip seal
Version 1
Radial
Form
A
Main
material
nitrile rubber
B=Width
7
D1=Diameter
30
D2=Diameter
50
UNSPSC Code
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Elastômero NBR.
Anel de reforço e mola de compressão em aço.
Anel de reforço e mola de compressão em aço.
Versão
Dureza Shore ~70, preto.
Indicação
Retentores radias são anéis de vedação radial prontos para instalação, projetados para vedação de eixos rotativos. São compostos por um revestimento de elastômero e uma chapa rígida interna. A mola de compressão é responsável pela pressão de contato do lábio de vedação ao eixo, apoiando a selagem na área estática.
Forma A: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/1) com diâmetro interno liso.
Forma AS: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/0) com diâmetro externo liso e lábio de proteção adicional contra poeira externa.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência aos combustíveis como óleos, óleos hidráulicos e graxas lubrificantes.
Limites de operação:
Velocidade tangencial (m/s): ≤12
Pressão (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (retentores radiais são projetados em geral para operações despressurizadas).
Forma A: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/1) com diâmetro interno liso.
Forma AS: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/0) com diâmetro externo liso e lábio de proteção adicional contra poeira externa.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência aos combustíveis como óleos, óleos hidráulicos e graxas lubrificantes.
Limites de operação:
Velocidade tangencial (m/s): ≤12
Pressão (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (retentores radiais são projetados em geral para operações despressurizadas).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Tolerâncias
Carcaça:
Recomenda-se a tolerância H8.
Rugosidade da superfície Ra 1,6 até 6,3 μm.
Eixo:
Recomenda-se a tolerância h11.
Rugosidade da superfície Ra 0,2 até 0,8 μm.
A dureza do eixo deve apresentar no mínimo 45 HRC.
Recomenda-se a tolerância H8.
Rugosidade da superfície Ra 1,6 até 6,3 μm.
Eixo:
Recomenda-se a tolerância h11.
Rugosidade da superfície Ra 0,2 até 0,8 μm.
A dureza do eixo deve apresentar no mínimo 45 HRC.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.