Anel de vedação radial radial buna N 23915-11455807
- Para vedação de eixos rotativos
- A mola de compressão auxilia a vedação na área estática
- Alta resistência à abrasão
- Faixa de temperatura de -40 °C a +100 °C
Unidade de venda
6,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de vedação radial
Versão 1
radial
Forma
A
Material
do corpo
básico
buna N
B=Largura
7
D1=Diâmetro
45
D2=Diâmetro
58
UNSPSC Code
31161705
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Elastômero NBR.
Anel de reforço e mola de compressão em aço.
Anel de reforço e mola de compressão em aço.
Versão
Dureza Shore ~70, preto.
Indicação
Retentores radias são anéis de vedação radial prontos para instalação, projetados para vedação de eixos rotativos. São compostos por um revestimento de elastômero e uma chapa rígida interna. A mola de compressão é responsável pela pressão de contato do lábio de vedação ao eixo, apoiando a selagem na área estática.
Forma A: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/1) com diâmetro interno liso.
Forma AS: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/0) com diâmetro externo liso e lábio de proteção adicional contra poeira externa.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência aos combustíveis como óleos, óleos hidráulicos e graxas lubrificantes.
Limites de operação:
Velocidade tangencial (m/s): ≤12
Pressão (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (retentores radiais são projetados em geral para operações despressurizadas).
Forma A: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/1) com diâmetro interno liso.
Forma AS: Versão de acordo com a DIN 3760 (ISO 6194/0) com diâmetro externo liso e lábio de proteção adicional contra poeira externa.
A borracha NBR possui alta resistência à abrasão, assim como resistência aos combustíveis como óleos, óleos hidráulicos e graxas lubrificantes.
Limites de operação:
Velocidade tangencial (m/s): ≤12
Pressão (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (retentores radiais são projetados em geral para operações despressurizadas).
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Tolerâncias
Carcaça:
Recomenda-se a tolerância H8.
Rugosidade da superfície Ra 1,6 até 6,3 μm.
Eixo:
Recomenda-se a tolerância h11.
Rugosidade da superfície Ra 0,2 até 0,8 μm.
A dureza do eixo deve apresentar no mínimo 45 HRC.
Recomenda-se a tolerância H8.
Rugosidade da superfície Ra 1,6 até 6,3 μm.
Eixo:
Recomenda-se a tolerância h11.
Rugosidade da superfície Ra 0,2 até 0,8 μm.
A dureza do eixo deve apresentar no mínimo 45 HRC.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.