Fuso de esferas recirculantes polido aço inoxidável 24105-10820050
- Furos de precisão de aço ou aço inoxidável
- Polido e indutivamente endurecido
- Com extremidades de eixo acabadas
- Áreas de aplicação: indústria de ótica e de alimentos, tecnologia médica, mecânica de precisão
- Pronto para instalação
Unidade de venda
484,87 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso de esferas recirculantes
Versão 1
polido
Versão 2
com porca cilíndrica aparafusável
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro do fuso
8
L=Comprimento
148
P=Passo
2
Capacidade de
carga dinâmica
N
900
Capacidade de
carga estática
N
1500
Chave de aço
1.4112
Curso
S
50
D1
16
D2
M14x1
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
Esfera
Ø
1,6
L1
27
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
8
L3
102
L4
90
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Quantidade
de rotações
1 x 3
Rotação
máx
Rpm
3000
SW
10
Ângulo de inclinação
4° 23’
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Fuso em aço 1.1213 ou aço inoxidável 1.4112.
Porca em aço 1.3505 ou aço inoxidável 1.4034.
Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca cilíndrica de aparafusamento e extremidades de eixos usinadas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável relubrificar.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-carga com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, bélica, aeronáutica e de mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada de aparafusamento não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.