Fuso de esferas recirculantes polido aço inoxidável 24100-10810150
- Furos de precisão de aço ou aço inoxidável
- Polido e indutivamente endurecido
- Com extremidades de eixo acabadas
- Pronto para instalação
Sales unit
657,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Fuso de esferas recirculantes
Versão 1
polido
Versão 2
com porca flangeada
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Material
dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro do fuso
8
L=Comprimento
248
P=Passo
1
B
18
Capacidade de
carga dinâmica
N
670
Capacidade de
carga estática
N
1290
Chave de aço
1.4112
Curso
S
150
D1
14
D2
27
D3
3,4
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
21
Esfera
Ø
0,8
L1
16
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
202
L4
190
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Quantidade
de rotações
1 x 3
Rotação
máx
Rpm
3000
SW
10
Ângulo de inclinação
2° 13’
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas prontas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável lubrificar novamente.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).
Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.