text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fuso de esferas recirculantes
Versão 1
polido
Versão 2
com porca flangeada
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro do fuso
8
L=Comprimento
148
P=Passo
2
B
20
Capacidade de carga dinâmica N
900
Capacidade de carga estática N
1500
Chave de aço
1.4112
Curso S
50
D1
16
D2
29
D3
3,4
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
23
Esfera Ø
1,6
L1
26
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
102
L4
90
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Quantidade de rotações
1 x 3
Rotação máx Rpm
3000
SW
10
Ângulo de inclinação
4° 23’
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas prontas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável lubrificar novamente.

Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).

Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram