text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Fuso de esferas recirculantes
Versão 1
polido
Versão 2
com porca flangeada
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro do fuso
12
L=Comprimento
380
P=Passo
2
B
24
Capacidade de carga dinâmica N
1660
Capacidade de carga estática N
3620
Chave de aço
1.4112
Curso S
250
D1
20
D2
37
D3
4,5
D4
8
D5
M10x1
D6
10
D7
14
D8
7,6
D9
8
E
29
Esfera Ø
1,6
L1
28
L10
5
L11
7,9
L12
0,9
L2
5
L3
325
L4
310
L5
45
L6
15
L7
10
L8
5
L9
10
Quantidade de rotações
1 x 3
Rotação máx Rpm
3000
SW
12
Ângulo de inclinação
2° 58’
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Versão
Fuso e porca retificados, endurecidos por indução em 62 ±2 HRC e polidos.
Indicação
Fuso de esferas recirculantes em miniatura com porca flangeada e extremidades de eixos usinadas prontas. Produto já fornecido com lubrificação. É recomendável lubrificar novamente.

Fabricação conforme a classe de precisão C5. Sem pré-fixação com folga axial (máx. 0,008 mm).

Fusos de precisão para a utilização na indústria óptica, de produtos alimentícios, automação, tecnologia médica, de armamento, aeronáutica e mecânica de precisão.
Atenção
A porca flangeada não pode ser removida do fuso, caso contrário, as esferas cairão.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram