Cubo estriado redondo aço inoxidável 24011-32382
- Transmissão de altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
- Alta rigidez
Unidade de venda
116,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cubo estriado
Versão 1
redondo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
P=Perfil
KW32X38
B
6
D
38
D1
32
D2
60
L
60
Quantidade
das ranhuras
8
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
Aço C45.
Aço inoxidável 1.4305.
Bronze Vermelho Rg 7.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Cubos estriados baseados na DIN ISO 14 com flancos paralelos retos. O eixo com ranhuras com cubo estriado é usado para transmitir altos torques enquanto mantém o deslocamento axial.
Nos eixos com ranhuras com 6 flancos, os furos não estão centrados nas ranhuras em ambos os eixos.
Nas versões com 8 flancos, os furos em ambos os eixos estão centrados em relação às ranhuras.
Nos eixos com ranhuras com 6 flancos, os furos não estão centrados nas ranhuras em ambos os eixos.
Nas versões com 8 flancos, os furos em ambos os eixos estão centrados em relação às ranhuras.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.