text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Eje estriado
DIN ISO
similar a DIN ISO 14
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
L=Longitud
1000
P=Perfil
KW11X14
B
3
D
14
D1
11
L máx.
3000
Llave del acero
1.4301
Número de cuñas
6
UNSPSC Code
23153101
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
Descripción

Material

Acero C45 o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Estirado en frío, de acabado natural.
Indicación
Ejes nervados basados en DIN ISO 14 con flancos rectos paralelos. Un eje nervado con cubo nervado sirve para la transmisión de momentos de torsión altos con una movilidad axial simultánea. Los ejes nervados se fabrican estirados en frío. Con el estiramiento en frío no se rompe la dirección de la fibra del material de salida. De esta manera, los ejes nervados tienen una alta estabilidad.

Tolerancias:
Rectitud 0,8 mm/m.
Torsión máx. 0,5 mm/m.
A petición
Otras longitudes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Other customers also bought