Fuso com rosca trapezoidal Rosca direita laminada aço inoxidável 24000-400712X1000
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Na área de rosca padrão
- Em repouso, não é necessário trava de segurança separada
- Precisão elevada
- Versão: aço ou aço inoxidável
Unidade de venda
224,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso com rosca trapezoidal
Versão 1
Rosca direita laminada
Versão 2
de uma entrada
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
DxP=Rosca
Tr 40x7
L=Comprimento
1000
Chave de aço
1.4301
D1
máx.
36,375
D1
mín.
36,020
D2
30,5
UNSPSC Code
31171515
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
Aço cementado 1.0401 (C15) ou aço inoxidável 1.4301 (fusos giratórios em aço inoxidável 1.4305).
Versão
Aço laminado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado até Tr 40x7, torcido, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado até Tr 40x7, torcido, superfície sem tratamento.
Indicação
Fusos de rosca trapezoidal laminados de elevada precisão.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
O fuso de rosca trapezoidal é uma rosca de movimentação com uma fricção relativamente grande. É autotravante na
área de rosca padrão, dispensando a fixação separada na posição de repouso.
Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
O fuso de rosca trapezoidal é uma rosca de movimentação com uma fricção relativamente grande. É autotravante na
área de rosca padrão, dispensando a fixação separada na posição de repouso.
Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.