Trapezoidal thread spindle LH-thread rolled stainless steel 24000-180422X1000
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Na área de rosca padrão
- Em repouso, não é necessário trava de segurança separada
- Precisão elevada
- Versão: aço ou aço inoxidável
Sales unit
83,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Trapezoidal thread spindle
Version 1
LH-thread rolled
Version 2
single start
Main
material
stainless steel
DxP=thread
Tr 18x4
L=Length
1000
D1
max.
15,905
D1
min.
15,640
D2
12,8
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço cementado 1.0401 (C15) ou aço inoxidável 1.4301 (fusos giratórios em aço inoxidável 1.4305).
Versão
Aço laminado, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado até Tr 40x7, torcido, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável laminado até Tr 40x7, torcido, superfície sem tratamento.
Indicação
Fusos de rosca trapezoidal laminados de elevada precisão.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
O fuso de rosca trapezoidal é uma rosca de movimentação com uma fricção relativamente grande. É autotravante na
área de rosca padrão, dispensando a fixação separada na posição de repouso.
Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
O fuso de rosca trapezoidal é uma rosca de movimentação com uma fricção relativamente grande. É autotravante na
área de rosca padrão, dispensando a fixação separada na posição de repouso.
Classe de tolerância 7e
Precisão do ângulo de avanço 0,3 / 300 mm
Comprimento cortado com sobremedida, extremidades sem rebarbas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.