text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Unidade de mancal móvel
Versão 2
versão flangeada
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
20
B
68
C
M6
Capacidade de carga dinâmica N
9300
Capacidade de carga estática N
5000
D2
57
D3
70
D4
85
L
20
L1
9
Tamanho
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A unidade de mancal de rolamento livre é adaptada à unidade de mancal fixo 24080. Os mancais de rolamento livre são compostos de uma caixa com rolamento rígido de esferas, a qual se adapta axialmente à extensão do comprimento do fuso.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought