Unidade de mancal móvel aço 24074-010
- Com rolamentos rígidos de esferas
- Aparafusável por cima e por baixo
- Dimensionado para unidades de mancal fixo 24070 & 24072
Unidade de venda
165,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Floating bearing unit
Main
material
steel
D1=Internal diameter
10
B
86
B1
50
B2
52
D2
30
D3
8,4
D4
M10
E
68
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
24
L1
7,5
L2
9
Suitable
for
spindel Ø
16
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada às unidades de mancal fixo 24072 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As carcaças são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Mancais com rolamentos rigidos de esferas completamente prontos para a montagem.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.