text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Unidade de mancal fixo
Versão 2
versão flangeada
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro interno
10
B
42
C
M4
Capacidade de carga dinâmica N
6500
Capacidade de carga estática N
2800
D2
34
D3
42
D4
52
L
27
L1
17
L2
29,5
L3
7,5
M
M10x1
Rigidez K (N/µm)
95
T
5
Tamanho
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A unidade de mancal fixo é adaptada à unidade de mancal com rolamento livre 24082. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Indicação de desenho
1) C para parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762
2) Porca ranhurada M
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought