text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Arruela roscada
Versão 1
para mola de elastômero
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Diâmetro externo
40
N=Quantidade dos furos de mont
40
D2
20
D3
M10
L
17
S1
3
UNSPSC Code
31161510
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
Aço 1.0503.
Versão
peça brunida, endurecida ≈ 52 HRC.
Indicação
Arruelas roscadas para pré-tração simples de mola de elastômero.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought