text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Arruela roscada
Versão 1
para mola de elastômero
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
D1=Diâmetro externo
50
N=Quantidade dos furos de mont
50
D2
25
D3
M10
L
18
S1
4
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Material
Aço 1.0503.
Versão
peça brunida, endurecida ≈ 52 HRC.
Indicação
Arruelas roscadas para pré-tração simples de mola de elastômero.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought