Arruela roscada para mola helicoidal de compressão aço brunido 26095-15-40
Unidade de venda
18,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Arruela roscada
Versão 1
para mola helicoidal de compressão
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
D1=Diâmetro externo
40
N=Quantidade dos furos de mont
40
D2
20
D3
M12
D4
4,2
D5
30
UNSPSC Code
31161510
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
Aço 1.0503.
Versão
peça brunida, endurecida ≈ 52 HRC.
Indicação
Arruelas roscadas para pré-tração simples de molas helicoidais de compressão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.