Mola prato para mola de elastômero latão superfície sem tratamento 26095-12-0852504
Unidade de venda
7,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola prato
Versão 1
para mola de elastômero
Material
do corpo
básico
latão
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro interno
8,5
D2=Diâmetro externo
25
N=Quantidade dos furos de mont
20
S1
4
UNSPSC Code
31161510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Latão.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As molas prato podem ser usadas como arruelas de suporte e também para a separação de conjuntos de molas. As molas individuais devem ser separadas por molas pratos. No caso de forças de tensão iguais, as deflexões individuais da mola se somam.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.