text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mola prato
Versão 1
para mola de elastômero
Material do corpo básico
latão
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro interno
10,5
D2=Diâmetro externo
30
N=Quantidade dos furos de mont
25
S1
5
UNSPSC Code
31161510
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Latão.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As molas prato podem ser usadas como arruelas de suporte e também para a separação de conjuntos de molas. As molas individuais devem ser separadas por molas pratos. No caso de forças de tensão iguais, as deflexões individuais da mola se somam.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram