Pino guia aço superfície sem tratamento 26095-02-06X025
Sales unit
4,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide pin
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pin diameter
6
D2=Thread
M4
L=Length
25
L1
6
SW
3
UNSPSC Code
31161510
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
Aço 1.7225.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Pino guia para a inserção de molas. Eles determinam a posição das molas e evitam a flambagem lateral.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.