text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino guia
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do pino
6
D2=Rosca
M4
L=Comprimento
32
L1
6
SW
3
UNSPSC Code
31161510
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
Aço 1.7225.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Pino guia para a inserção de molas. Eles determinam a posição das molas e evitam a flambagem lateral.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought