Pino guia aço superfície sem tratamento 26095-02-16X080
Unidade de venda
10,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino guia
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro do pino
16
D2=Rosca
M12
L=Comprimento
80
L1
18
SW
8
UNSPSC Code
31161510
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
Aço 1.7225.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Pino guia para a inserção de molas. Eles determinam a posição das molas e evitam a flambagem lateral.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.