text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Apoio antivibratório
Versão 1
peça dupla
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
zincada
Material dos componentes
neoprene
Cor dos componentes
preto
D1=Diâmetro interno
9,9
D=Diâmetro externo
31,8
F (altura H2) = carga axial
20
F1 (altura H2) = carga radial
10
H=Altura
31,8
D2
19,8
D3
19
Dureza Shore
35+5
Frequência Hz (altura H2)
15
H1
12,7
H2
9,4
R
0,75
Torque Nm (altura H2)
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
Meio de isolamento em neoprene.
Corpo externo em aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os apoios antivibratórios de duas partes são usados para criar uma conexão estável ou um desacoplamento eficiente de máquinas ou sistemas com componentes vizinhos.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados em EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.

Capacidade de carga possível de 10 kg até 285 kg.

A dimensão H é a altura do apoio antivibratório quando instalado.

Código de cores dos produtos:
Ponto amarelo = dureza Shore 35.
Ponto vermelho = dureza Shore 45.
Ponto verde = dureza Shore 55.
Ponto azul = dureza Shore 65.
Ponto branco = dureza Shore 75.
Aplicação
A parte inferior do apoio antivibratório (P2) é pressionada no furo (D3) da placa (P3). A placa P3 é, na maioria dos casos, a placa de base sobre a qual a máquina ou o equipamento são montados. A parte superior do apoio antivibratório (P1) é então fixada na parte inferior (P2). Na etapa final, o apoio antivibratório e a placa de base são parafusados ao piso ou a outro componente usando o parafuso apropriado. Para proteger o neoprene do parafuso, é recomendado colocar uma arruela entre a parte superior (P1) e o parafuso. A arruela 07305-08 é recomendada para apoios antivibratórios com D= 31,8 mm e a arruela 07305-18 é recomendada para apoios antivibratórios com D= 47,5 mm. O apoio antivibratório pode ser parafusado tanto na vertical quanto na horizontal. No entanto, é necessário observar os diferentes dados de carga.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Atenção
- A faixa de temperatura não deve ser excedida, caso contrário não será possível garantir uma plena função.
- Não resistente a agentes de limpeza agressivos, gasolina e óleos.
- Evite o contato com objetos afiados, para que o neoprene não seja danificado.
- A altura H deve ser mantida quando instalada para evitar a falha do apoio antivibratório.
Observar
A altura especificada da placa de base/placa lateral usada (H2/H3) deve ser respeitada para otimizar o uso dos apoios antivibratórios.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought