text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mola a gás
Material do corpo básico
aço
D1=Diâmetro da carcaça
15,6
D=Diâmetro da haste
6
F1=Força de extensão (N)
150
F1=mín. /máx. (N)
40-400
Classe de mercadorias perigosas
Dangerous goods class 2.2
Curso S
120
D2
M5
L
295
L1
5
N° de UN
UN 3164
Progressão %
22
Tamanho
06/15
UNSPSC Code
31161702
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Haste do êmbolo, tubo de pressão em aço.
Fluidos: Óleo, nitrogênio.
Versão
Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Haste do êmbolo Ø4 em aço, inoxidável.
Tubo de pressão, pintado em preto.
Indicação
Não efetuamos a troca de molas a gás de pressão enchidas individualmente.
Molas a gás de pressão são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio, quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás de pressão possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.

As molas a gás de pressão dos tamanhos 04/12 e 06/15 devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo. A partir do tamanho 08/19, o armazenamento e a montagem podem ser efetuados da maneira desejada. Nestes casos, o amortecimento de fim de curso tem efeito apenas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.
Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás de pressão, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.

As molas a gás de pressão são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Sob consulta
Outras forças de extensão.

Força de extensão possível F1 (mín. – máx.)
Tamanho 04/12: 10–180 N
Tamanho 06/15: 40–400 N
Tamanho 08/19: 50–700 N
Tamanho 10/23: 100–1200 N
Tamanho 14/28: 150–2500 N
Acessórios
Peças de conexão e ferragens, veja visualização ao lado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram