Mola a gás aço 26200-0819160X300
- Adequado para elevação e abaixamento controlado de abas, tampas e capôs
- Individualmente preenchíveis
- Redução subseqüente da força de enchimento pela válvula de retenção
- Livre de manutenção
Unidade de venda
44,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola a gás
Material
do corpo
básico
aço
D1=Diâmetro da carcaça
19
D=Diâmetro da haste
8
F1=Força de extensão (N)
300
F1=mín. /máx. (N)
50-700
Classe de mercadorias perigosas
Dangerous goods class 2.2
Curso
S
160
D2
M8
L
390
L1
10
N° de UN
UN 3164
Progressão
%
30
Tamanho
08/19
UNSPSC Code
31161702
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Haste do êmbolo, tubo de pressão em aço.
Fluidos: Óleo, nitrogênio.
Fluidos: Óleo, nitrogênio.
Versão
Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Haste do êmbolo Ø4 em aço, inoxidável.
Tubo de pressão, pintado em preto.
Haste do êmbolo Ø4 em aço, inoxidável.
Tubo de pressão, pintado em preto.
Indicação
Não efetuamos a troca de molas a gás de pressão enchidas individualmente.
Molas a gás de pressão são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio, quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás de pressão possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.
As molas a gás de pressão dos tamanhos 04/12 e 06/15 devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo. A partir do tamanho 08/19, o armazenamento e a montagem podem ser efetuados da maneira desejada. Nestes casos, o amortecimento de fim de curso tem efeito apenas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.
Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás de pressão, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.
As molas a gás de pressão são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Molas a gás de pressão são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio, quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás de pressão possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.
As molas a gás de pressão dos tamanhos 04/12 e 06/15 devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo. A partir do tamanho 08/19, o armazenamento e a montagem podem ser efetuados da maneira desejada. Nestes casos, o amortecimento de fim de curso tem efeito apenas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.
Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás de pressão, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.
As molas a gás de pressão são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Sob consulta
Outras forças de extensão.
Força de extensão possível F1 (mín. – máx.)
Tamanho 04/12: 10–180 N
Tamanho 06/15: 40–400 N
Tamanho 08/19: 50–700 N
Tamanho 10/23: 100–1200 N
Tamanho 14/28: 150–2500 N
Força de extensão possível F1 (mín. – máx.)
Tamanho 04/12: 10–180 N
Tamanho 06/15: 40–400 N
Tamanho 08/19: 50–700 N
Tamanho 10/23: 100–1200 N
Tamanho 14/28: 150–2500 N
Acessórios
Peças de conexão e ferragens, veja visualização ao lado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.