text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mola a gás
Material do corpo básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro da carcaça
15
D=Diâmetro da haste
6
F1=Força de extensão (N)
150
F1=mín. /máx. (N)
40-400
Classe de mercadorias perigosas
Dangerous goods class 2.2
Curso S
50
D2
M5
L
155
L1
7
N° de UN
UN 3164
Progressão %
25
Tamanho
06/15
UNSPSC Code
31161702
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Haste do pistão em aço inoxidável 1.4305.
Tubo de pressão em aço inoxidável 1.4301.
Meio de enchimento: óleo, nitrogênio.

Versão
Haste do pistão e tubo de pressão com superfície sem tratamento.
Indicação
Não efetuamos a troca de molas a gás de pressão enchidas individualmente.
Molas a gás de pressão são sistemas fechados, livres de manutenção, que devem ser enchidos com nitrogênio, quando estiverem sob alta pressão. Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, permanece ainda uma quantidade de óleo definida no espaço interno. As molas a gás de pressão possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão pode ser posteriormente reduzida.

As molas a gás de pressão devem ser armazenadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo.

Em função das propriedades físicas ocorrentes no momento do enchimento de uma mola a gás de pressão, resultam tolerâncias na faixa de ±5 % da força de extensão nominal.

As molas a gás de pressão são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Sob consulta
Outras forças de extensão.

Força de extensão possível F1 (mín. - máx.)
Tamanho 06/15: 40 - 400 N
Tamanho 08/19: 50 - 700 N
Tamanho 10/23: 100 - 1200 N
Tamanho 14/28: 200 - 2500 N
Acessórios
Peças de conexão e ferragens, veja visualização ao lado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought