text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Compression spring
Version 2
light loading
ISO
ISO 10243
Main material
chrome-silicon steel
Main colour
green
D1=Pin diameter
5
D=bore diameter
10
L0=Length
38
F N
6,8
F max. N
103
F1 N
65
F2 N
78
S max.
15
S1
9,5
S2
11
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Material
Aço cromo-silício.
Versão
verde.
Indicação
Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.

F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 40% do L0.

F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought