Mola helicoidal de compressão aço cromo-silício verde 26000-1206089
- Permitem altas cargas alternadas e contínuas
- Uso das temperaturas de trabalho de até 230° possível
- Tratamento térmico adicional
- Durabilidade prolongada
Unidade de venda
5,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mola helicoidal de compressão
Versão 2
carga leve
ISO
ISO 10243
Material
do corpo
básico
aço cromo-silício
Cor
do corpo
básico
verde
D1=Diâmetro do pino
6,3
D=Diâmetro do furo
12,5
L0=Comprimento
89
F
N
5,4
F
máx. N
192
F1
N
120
F2
N
144
S
máx.
36
S1
22
S2
27
UNSPSC Code
31161508
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
Aço cromo-silício.
Versão
verde.
Indicação
Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 40% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 40% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.