text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mola helicoidal de compressão
Versão 2
carga leve
ISO
ISO 10243
Material do corpo básico
aço cromo-silício
Cor do corpo básico
verde
D1=Diâmetro do pino
8
D=Diâmetro do furo
16
L0=Comprimento
51
F N
15,7
F máx. N
320
F1 N
200
F2 N
240
S máx.
20
S1
13
S2
15
UNSPSC Code
31161508
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
Aço cromo-silício.
Versão
verde.
Indicação
Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.

F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 40% do L0.

F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought