Compression spring chrome-silicon steel green 26000-2512089
- Permitem altas cargas alternadas e contínuas
- Uso das temperaturas de trabalho de até 230° possível
- Tratamento térmico adicional
- Durabilidade prolongada
Unidade de venda
€8.61
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Compression spring
Version 2
light loading
ISO
ISO 10243
Main
material
chrome-silicon steel
Main
colour
green
D1=Pin diameter
12,5
D=bore diameter
25
L0=Length
89
F
N
24,8
F
max. N
883
F1
N
552
F2
N
662
S
max.
36
S1
22
S2
27
UNSPSC Code
31161508
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
Chrome silicon steel.
Version
Green
Note
Lengths, diameters, forces and colour correspond to ISO 10243.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
F1 indicates the load on the spring for a long service life with spring travel of 25% of L0.
F2 indicates the load on the spring for a medium service life with spring travel of 30% of L0.
Fmax. indicates the maximum load rating of the spring with spring travel of 40% of L0.
F = force required to compress the spring 1 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.