Material
Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Fuso e arruela em aço.
Fuso e arruela em aço.
Versão
Carcaça preta.
Fuso e arruela zincados.
Fuso e arruela zincados.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Fuso e arruela em aço.
Fuso e arruela em aço.
Versão
Carcaça preta.
Fuso e arruela zincados.
Fuso e arruela zincados.
Indicação
As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para mesas e móveis mais leves. A altura pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas. Os pinos posicionados na extremidade da peça centralizam a sapata, protegendo-a contra torção. As sapatas para equipamentos podem ser fixadas em perfis de alumínio, através de uma porca para ranhuras, sem perfurações dispendiosas.
Sob consulta
ESD antiestático.
Outras cores.
Outras cores.
Indicação de desenho
1) Extremidade da peça
2) Porca
2) Porca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.