text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Machine foot
Version 1
height-adjustable
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D=plate diameter
40
H1=Total height
45-65
H=Height
45-65
A
40
B
28
D2 for countersunk screw
M6
Load rating max. kN (static load only)
1,5
SW1
30
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Parafuso sextavado em aço.
Versão
Carcaça preta.
Parafuso sextavado zincado.
Indicação
As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para a montagem sobre superfícies lisas, devido à peça plana na extremidade e ao parafuso sextavado embutido.
A altura da sapata pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas.
Indicação de desenho
1) Extremidade da peça
2) Porca
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram