Tampões com rosca poliamida preto 27836-05-0028081520
- Para tubos redondos
- Para a fixação simples de pés e rodízios
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
0,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M8
D=diameter
28
H=Height
5
L=Length
16,5
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
Ø28x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Corpo básico em poliamida.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.