text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main material
polyamide
Main colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
45
H=Height
5
L=Length
24
L1
14,5
Load rating max. kN (static load only)
2
Suitable for
Ø45x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Corpo básico em poliamida.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought