Tampões com rosca poliamida preto 27836-05-0050081520
- Para tubos redondos
- Para a fixação simples de pés e rodízios
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
2,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampões com rosca
Versão 2
para tubos redondos
Tipo
da forma
redondo
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
preto
D1=Rosca
M8
D=Diâmetro
50
H=Altura
5
L=Comprimento
24
Adequado para
Ø50x1,5-2
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
2
L1
14,5
UNSPSC Code
27111706
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
Corpo básico em poliamida.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.