text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Tampões com rosca
Versão 2
para tubos redondos
Tipo da forma
redondo
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
D1=Rosca
M8
D=Diâmetro
50,8
H=Altura
5
L=Comprimento
24
Adequado para
Ø50,8x1-1,6
Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática)
2
L1
14,5
UNSPSC Code
27111706
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
Corpo básico em poliamida.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought