text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Tampões com rosca
Versão 2
para tubos redondos
Tipo da forma
redondo
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
D1=Rosca
M10
D=Diâmetro
60
H=Altura
5
L=Comprimento
32
Adequado para
Ø60x0,8-1,25
Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática)
2
L1
17
UNSPSC Code
27111706
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
Corpo básico em poliamida.
Versão
Estrutura básica: preto.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.
Montagem
A montagem pode ser efetuada manualmente pressionando para dentro ou batendo com um martelo anti-retrocesso.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought