Tampões com rosca para tubos quadrados termoplástico 27835-145020
- Para a fixação simples de pés e rodízios em tubos quadrados
- Material: tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro, inserto roscado em latão
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
6,59 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampões com rosca
Versão 1
para tubos quadrados
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
Latão
A=Rosca
M14
Für=Adequado para
50 x 2
L=Comprimento
55
B
50
C
46,5
Capacidade
de carga
máx. kN
12
S
44
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Inserto roscado em latão.
Inserto roscado em latão.
Versão
Tampão preto. Inserto roscado niquelado.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados nos tubos quadrados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.