text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
Aço.
Versão
zincado e passivado.
D1 = 13: preto passivado.
Indicação
Os pinos esféricos são peças de reposição para as articulações angulares DIN 71802.

O código do artigo 27656-13101 não está incluído na norma DIN. Esta versão é especialmente adequada para o alojamento dos acionamentos de fuso 85335, 85335-05 e 85335-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram