Levelling wedge free-standing plastic 27710-15-189120086
- Cunha dupla
- Mecanismo patenteado
- Adaptação a pisos irregulares
Sales unit
207,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling wedge
Version 1
free-standing
Main
material
plastic
Component
material
nitrile rubber
Adj. load
(kN)
150
Fine
adjustment
(mm)
7
Height adjustment
per rotation
(mm)
0,375
Torque on
setscrew
(Nm)
60
UNSPSC Code
31161553
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
Aço, plástico, borracha nitrílica.
Indicação
Adequado para uma carga de regulagem de até 15 toneladas. As âncoras para carga pesada funcionam com base no princípio das cunhas duplas centrais. Sendo assim, o suporte da máquina é ajustado na altura com duas cunhas em vez de apenas uma. Os movimentos das cunhas são conformes e livres de folgas. A cunha dupla permite que a força que atua sobre o mecanismo de elevação seja reduzida para metade. O suporte esférico da máquina 1) e o amortecedor antivibratório 2) em borracha nitrílica vulcanizada com dureza 80° Shore compensa os desníveis do piso, serve como proteção antiderrapante, é resistente aos óleos, protege a máquina contra oscilações indesejáveis, isola o ruído da estrutura e é resistente aos meios agressivos. O composto de borracha sem enchimento não deforma e nem comprime sob carga estática da máquina.
Atenção
Para não exceder as cargas de regulagem especificadas, não se deve considerar apenas a carga proporcional da máquina, mas sim a soma de todas as cargas existentes como cargas dinâmicas, cargas alternadas e pré-cargas do parafuso expansor da Wellenstein (haste de ancoragem).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.