text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de nivelamento
Versão 1
individual
Versão 2
isolado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
buna N
Carga contínua (kN)
20
Carga máx. admissível (kN)
35
Regulagem de altura por rotação (mm)
0,15
Torque no parafuso de ajuste (Nm)
20
UNSPSC Code
31161553
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
Aço, borracha nitrílica.
Indicação
A cunha de nivelamento de baixa estrutura e antiderrapante é adequada para cargas até duas toneladas. Ela oferece uma grande superfície de apoio com uma estrutura nodular 1), composta por nitrilo com dureza 80° Shore. O ângulo plano das cunhas permite que a altura da cunha seja ajustada em 0,15 mm por rotação do parafuso. A proteção antiderrapante vulcanizada com 3 mm de camada de nitrilo com dureza 80° Shore 2) permite assegurar um isolamento permanente contra oscilações, ruídos e meios em decomposição.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought