text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cunha de nivelamento
Versão 1
individual
Material do corpo básico
aço
Ajuste de precisão (mm)
5
Carga de regulagem (kN)
70
Regulagem de altura por rotação (mm)
0,353
UNSPSC Code
31161553
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
Aço.
Indicação
Carga de regulação até sete toneladas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought