text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Levelling wedge
Version 1
free-standing
Main material
aluminium
Component material
nitrile rubber
Adj. load (kN)
70
Fine adjustment (mm)
7
Height adjustment per rotation (mm)
0,275
Torque on setscrew (Nm)
35
UNSPSC Code
31161553
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
Carcaça em alumínio, superfície de assento em borracha nitrílica.
Versão
Individual.
Indicação
As cunhas de nivelamento de baixa estrutura e antiderrapantes são adequadas para cargas de até sete toneladas. A superfície de assento esférica de borracha nitrílica com dureza 80° Shore 1) permite a compensação de desníveis. A proteção antiderrapante vulcanizada em borracha de nitrilo com dureza 80° Shore 1) permite assegurar um isolamento permanente contra oscilações, ruídos e meios em decomposição.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought