text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça
Versão 1
sem mola
Tipo de produto
Dobradiça
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
Cor do corpo básico
preto
A=Comprimento
35
B=Largura
120
A1
21
B1
30
D
3,5
D1
10
F1 N
3700
F2 N
9900
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
3,3
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
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola de abertura automática:
M(0°) : 0,92 Nm/M(90°) : 0,7 Nm/M(180°) : 0,44 Nm

Fixação por parafusos de cabeça escareada de acordo com a DIN 7991.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought