text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring closed
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
Cor do corpo básico
preto
A=Comprimento
82,5
B=Largura
100
A1
56,5
B1
74
D
6,2
D1
24
F1 N
9000
F2 N
11900
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
5,5
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
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço, a qual permite a abertura e fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm

Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno conf. DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought