text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring open
Versão 2
sem furo
Forma
A
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
40
B=Largura
120
D1
4
F1 N
4100
F2 N
10300
Modo de fixação
soldável
S
1,5
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
Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.

Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm

Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram