text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring open
Tipo de produto
dobradiça com mola
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Cor do corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
50
B=Largura
50
A1
10
B1
30
D
5
D1
4
F1 N
2780
F2 N
2830
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
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
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm

Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram