Dobradiça com mola spring closed alumínio superfície sem tratamento 27900-250501
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Fechamento automático
- Material: aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio
Unidade de venda
16,58 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring closed
Tipo de
produto
dobradiça com mola
Material
do corpo
básico
alumínio
Cor
do corpo
básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
50
B=Largura
50
A1
9
B1
30
D
5
D1
4
F1
N
1030
F2
N
2110
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
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
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.