Dobradiça com mola spring closed alumínio preto anodizado 27908-556711
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Fechamento automático
- Projetadas para mais de 10.000 ciclos de operação
- Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno de acordo com a norma DIN 912 incluído no fornecimento
Sales unit
25,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring closed
Tipo de
produto
dobradiça com mola
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
Cor
do corpo
básico
preto
A=Comprimento
55
B=Largura
67
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1
N
5000
F2
N
4200
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
4,5
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
Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão
Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação
As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
Ângulo de abertura de 180°.
Torque da mola abrindo:
M(0°): 1,3 Nm/M(90°): 1,1 Nm/M(180°): 0,9 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,5 Nm/M(90°):0,7 Nm/M(180°): 1 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 10.000 ciclos de operação.
Devido às mesmas dimensões e aparência, as dobradiças com mola de abertura ou fechamento podem ser combinadas com as dobradiças de giro livre (27906).
Fixação com parafusos cilíndricos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os valores informados servem exclusivamente para fins informativos e não constituem garantia legalmente vinculativa de propriedades.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 180°.
Torque da mola abrindo:
M(0°): 1,3 Nm/M(90°): 1,1 Nm/M(180°): 0,9 Nm
Torque da mola fechando:
M(0°): 0,5 Nm/M(90°):0,7 Nm/M(180°): 1 Nm
As dobradiças são projetadas para mais de 10.000 ciclos de operação.
Devido às mesmas dimensões e aparência, as dobradiças com mola de abertura ou fechamento podem ser combinadas com as dobradiças de giro livre (27906).
Fixação com parafusos cilíndricos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Os valores de carga especificados para as dobradiças são valores de orientação não vinculativos, sem considerar fatores de segurança e excluindo qualquer responsabilidade. Os valores informados servem exclusivamente para fins informativos e não constituem garantia legalmente vinculativa de propriedades.
Os valores de carga são determinados em condições de laboratório. Cada usuário deve determinar individualmente se a dobradiça é adequada para a respectiva aplicação.
Uma ampla variedade de materiais aos quais as dobradiças são fixadas e tipos de fixação, condições climáticas e desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Acessórios
Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno conf. DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.
Dobradiças de giro livre 27906-055652.
Dobradiças de giro livre 27906-0556521.
Dobradiças de giro livre 27906-155652.
Dobradiças de giro livre 27906-1556521.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.