Dobradiça com mola spring open aço inoxidável A2 superfície sem tratamento 27903-14018000
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
- Abertura automática
- Forma A: sem furos
Unidade de venda
36,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça com mola
Versão 1
spring open
Versão 2
sem furo
Forma
A
Tipo de
produto
dobradiça com mola
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A2
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
A=Comprimento
40
B=Largura
180
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
Modo de fixação
soldável
S
1,5
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
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.
Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.